IE-6A-M12X-S-15-P-4-26-7-M12XF-S

IE-6A-M12X-S-15-P-4-26-7-M12XF-S

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 2172342

Spécifications

Catégorie (LAN) Cat. 6a
Système industrial ethernet EtherCAT, Ethernet, ETHERNET/IP
Lien 1 Prise M12 droite
Lien 2 M12 fiche droite
Kodierung M12: X-Standard
Longueur 15.00
Blindage S/FTP
Matière gaine extérieure PUR
Couleur de la gaine vert
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
Certification UL/CSA
Type de câbles ETHERLINE Cat.6A Flex Patchkabel PUR
Sous-catégorie câble
  • Câbles Patch
  • Câbles LAN / Ethernet
Forme câble rond
sans halogène Non
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -40
  • 70
Zone d'installation
  • à l'intérieur
  • à l'extérieur
Plage de température -30°C...+80°C
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement