IE-PNA-5-M12D-S-0,5-Y-2-22-1-RJ45

IE-PNA-5-M12D-S-0,5-Y-2-22-1-RJ45

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2171164

Spécifications

Catégorie (LAN) Cat. 5e
Lien 1 M12 fiche droite
Lien 2 RJ45 droite
Longeur m 0.5
Matière gaine extérieure PVC
Couleur de la gaine vert
Blindage SF/UTP
Flexibilité en pose fixe
sans halogène Non
Kodierung M12: D-Standard
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
Système industrial ethernet PROFINET, Ethernet, EtherCAT, ETHERNET/IP
PROFINET Typ A
Longueur 0.50
Certification UL/CSA
Type de câbles ETHERLINE PN Cat.5 Patchkabel PVC
sans halogène Non
Sous-catégorie câble
  • Câbles Patch
  • Câbles LAN / Ethernet
Plage de température -30°C...+90°C
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique (172.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?