IE-PNA-5-M12D-S-3-Y-2-22-1-RJ45
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2171167 |
---|
Spécifications
Catégorie (LAN) | Cat. 5e |
---|---|
Lien 1 | M12 fiche droite |
Lien 2 | RJ45 droite |
Longeur m | 3 |
Matière gaine extérieure | PVC |
Couleur de la gaine | vert |
Blindage | SF/UTP |
Flexibilité | en pose fixe |
sans halogène | Non |
Kodierung | M12: D-Standard |
Résistances |
|
Système industrial ethernet | PROFINET, Ethernet, EtherCAT, ETHERNET/IP |
PROFINET Typ | A |
Longueur | 3.00 |
Certification | UL/CSA |
Type de câbles | ETHERLINE PN Cat.5 Patchkabel PVC |
sans halogène | Non |
Sous-catégorie câble |
|
Plage de température | -30°C...+90°C |
Tarif douanier | 8544.4200 |