IE-PNB-5-M12D-A-1-Y-2-22-7-M12D-S

IE-PNB-5-M12D-A-1-Y-2-22-7-M12D-S

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2171037

Spécifications

Catégorie (LAN) Cat. 5e
Lien 1 M12 fiche coudée
Lien 2 M12 fiche droite
Matière gaine extérieure PVC
Couleur de la gaine vert
Blindage SF/UTP
Flexibilité souple
sans halogène Non
Kodierung M12: D-Standard
Résistances
  • Huile
  • UV
Longeur m 1
Système industrial ethernet PROFINET, Ethernet, EtherCAT, ETHERNET/IP
PROFINET Typ B
Longueur 1.00
Certification UL/CSA
Type de câbles ETHERLINE PN Flex Cat.5 Patchkabel PVC
sans halogène Non
Sous-catégorie câble
  • Câbles Patch
  • Câbles LAN / Ethernet
Plage de température -30°C...+90°C
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?