IE-PNC-5-RJ45-1-P-2-22-FD-RJ45

IE-PNC-5-RJ45-1-P-2-22-FD-RJ45

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2171279

Spécifications

PROFINET Typ C
Lien 1 RJ45 droite
Lien 2 RJ45 droite
Longueur 1.00
Blindage SF/UTP
Matière gaine extérieure PUR
Couleur de la gaine vert
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Résistances Mécanique
Type de câbles ETHERLINE PN FD Cat.5 Patchkabel PUR
Matière gaine extérieure PUR
Blindage SF/UTP
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Résistances Mécanique
Sous-catégorie câble
  • Câbles Patch
  • Câbles LAN / Ethernet
Plage de température -40°C...+70°C
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?