IE-PNC-5-RJ45-3-P-2-22-FD-RJ45
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2171281 |
---|
Spécifications
PROFINET Typ | C |
---|---|
Lien 1 | RJ45 droite |
Lien 2 | RJ45 droite |
Longueur | 3.00 |
Blindage | SF/UTP |
Matière gaine extérieure | PUR |
Couleur de la gaine | vert |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Oui |
Résistances | Mécanique |
Type de câbles | ETHERLINE PN FD Cat.5 Patchkabel PUR |
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | SF/UTP |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Oui |
Résistances | Mécanique |
Sous-catégorie câble |
|
Plage de température | -40°C...+70°C |
Tarif douanier | 8544.4200 |