IEC Fuse 22x58 gG 500V/125A P H218208

IEC Fuse 22x58 gG 500V/125A P H218208

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande

Frühere Nr. (ancien No): FR22GG40V125P --------------------------------------

Numéro d'article FR22GG50V125P

Spécifications

Taille du fusible 22 x 58
Vitesse / Caractéristique gG
Tension nominale 500 VAC
Type de système d'indication avec percuteur
Avec indicateur Non
Avec Percuteur Non
gG Oui
aM Non
Norme EN 60269-1, - 2-1
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (255.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?