INOX KABELBINDER 8.0X1050MM AISI 316

INOX KABELBINDER 8.0X1050MM AISI 316

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0601111050

Spécifications

Dimension mm 8,0 x 1050
Unité d'emballage 25
Plage de température -80°C...+540°C
Norme UL Listed Cat. ZODZ
CSA Listed ZODZ7
Métrique Non
Acier inoxydable Non
Matériel acier inoxydable AISI 316
Tarif douanier 8310.0000

Téléchargements

Fiche technique (63.5 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?