Ligatures en acier INOX AISI 316

steel cable ties

UL-Listed

 

Les ligatures de câbles en acier inoxydable AISI 316 peuvent être utilisées par de hautes températures et avec des produits chimiques forts. De par sa constitution, l’acier inoxydable AISI 316 est résistant à la corrosion. Ces ligatures sont résistantes aux intempéries et aux UV.

 

 

6

Spécifications

Matériel acier inoxydable AISI 316
Plage de température -80°C...+540°C
Norme UL Listed Cat. ZODZ<br/> CSA Listed ZODZ7
Nouveauté Non

Téléchargements

Fiche technique (63.5 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?