Inserts femelles 108 pôles 10A/250V

à sertir

Inserts femelles 108 pôles 10A/250V

à sertir

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 11.04.2025
Numéro d'article CDDF108

Spécifications

Type de produit Insert de contact
Nombre de pôles 108P
Voltage V 250
Courant A 10
Type de contact/d'insert Insert de prise
Dimensions 104x27
Type de raccordement Sertissage
Section du conducteur mm² 0,14 - 2,50
Section du conducteur AWG 26 - 14
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?