Inserts femelles 16P+T droit 16A/500V
avec bornier, lame de pression
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
mit Käfigzugfederanschluss
Numéro d'article | CTSEF16R |
---|
Spécifications
Type de produit | Insert de contact |
---|---|
Nombre de pôles | 16P |
Voltage V | 500 |
Courant A | 16 |
Type de contact/d'insert | Insert de prise |
Dimensions | 77x27 |
Type de raccordement | Technique de raccordement rapide |
Section du conducteur mm² | 0,14 - 2,50 |
Section du conducteur AWG | 26 - 14 |
Matériel de contact | Argent |
Tarif douanier | 8536.9000 |