Inserts femelles MIXO 4P 40A/830V

à sertir

Inserts femelles MIXO 4P 40A/830V

à sertir

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 08.06.2025
Numéro d'article CX04XF

Spécifications

Type de produit Insert modulaire MIXO
Nombre de pôles 4P
Voltage V 830
Courant A 40
Type de contact/d'insert Insert de prise
Type de raccordement Sertissage
Série MIXO Modulaire
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?