Inserts mâles 21 pôles

à sertir, 6,5A/-50V ac/ 120V dc

Inserts mâles 21 pôles

à sertir, 6,5A/-50V ac/ 120V dc

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article CQM21

Spécifications

Type de produit Insert de contact
Nombre de pôles 21P
Voltage V 50
Courant A 6,5
Type de contact/d'insert Insert de broche
Dimensions 21x21
Type de raccordement Sertissage
Section du conducteur mm² 0,14 - 4,00
Section du conducteur AWG 26 - 12
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique (177.5 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?