Inserts mâles 6 pôles 35A/400V, noir
à visser
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | CPM06N |
---|
Spécifications
Type de produit | Insert de contact |
---|---|
Nombre de pôles | 6P |
Voltage V | 400 |
Courant A | 35 |
Type de contact/d'insert | Insert de broche |
Dimensions | 77x27 |
Type de raccordement | Raccord à vis |
Section du conducteur mm² | 0,75 - 6,00 |
Section du conducteur AWG | 18 - 10 |
Matériel de contact | Argent |
Tarif douanier | 8536.9000 |