Inserts mâles 6 pôles 35A/400V

à visser

Inserts mâles 6 pôles 35A/400V

à visser

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article CPM06

Spécifications

Type de produit Insert de contact
Nombre de pôles 6P
Voltage V 400
Courant A 35
Type de contact/d'insert Insert de broche
Dimensions 77x27
Type de raccordement Raccord à vis
Section du conducteur mm² 0,75 - 6,00
Section du conducteur AWG 18 - 10
Matériel de contact Argent
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?