Inserts mâles 6pôles 6A/500V
par lame de pression
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | CDSHM06NC |
---|
Spécifications
Type de produit | Insert de contact |
---|---|
Nombre de pôles | 6P |
Voltage V | 250 |
Courant A | 6 |
Type de contact/d'insert | Insert de broche |
Dimensions | 44x27 |
Type de raccordement | Technique de raccordement rapide |
Section du conducteur mm² | 0,14 - 2,50 |
Section du conducteur AWG | 26 - 14 |
Matériel de contact | Argent |
Série | SQUICH |
Tarif douanier | 8536.9000 |