Inserts mâles 8 pôles 16A/500V

à sertir

Inserts mâles 8 pôles 16A/500V

à sertir

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 26.05.2025
Numéro d'article CQM08

Spécifications

Type de produit Insert de contact
Nombre de pôles 8P
Voltage V 500
Courant A 16
Type de contact/d'insert Insert de broche
Dimensions 21x21
Type de raccordement Sertissage
Section du conducteur mm² 0,14 - 4,00
Section du conducteur AWG 26 - 12
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?