Inserts mâles MIXO 1P 200A/ 1000V

Crimp

Inserts mâles MIXO 1P 200A/ 1000V

Crimp

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 03.05.2025
Numéro d'article CX01YM

Spécifications

Type de produit Insert modulaire MIXO
Nombre de pôles 1P
Voltage V 1000
Courant A 200
Type de contact/d'insert Insert de broche
Type de raccordement Sertissage
Série MIXO Modulaire
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?