Inserts mâles MIXO 1P+écran 10A/50V

pour contacts COAX

Inserts mâles MIXO 1P+écran 10A/50V

pour contacts COAX

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 26.06.2025
Numéro d'article CX01BM

Spécifications

Type de produit Insert modulaire MIXO
Nombre de pôles 1P
Voltage V 50
Courant A 10
Type de contact/d'insert Insert de broche
Type de raccordement Sertissage
Série MIXO Modulaire
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?