ISOLIERBAND IB 1015 GN/YE
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 04.01.2025
Numéro d'article | 61721080 |
---|
Spécifications
Largeur mm | 15 |
---|---|
Unité d'emballage | 10 |
Couleur | vert/jaune |
Longeur m | 10 |
Epaisseur | 0.15 |
Matériel | PVC |
Plage de température | -10°C...+90°C |
Allongement à la rupture | 170% |
Résistance à la déchirure | 20N/10mm |
Comportement au feu | auto-extinction |
Résistance diélectrique | 40kV/mm |
Tarif douanier | 3919.1012 |