KABELBINDER MIT BESCHRIFTUNGSFELD IT6
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 0601061500 |
---|
Spécifications
Unité d'emballage | 100 |
---|---|
Couleur | nature |
Dimension mm | 2,5 x 110 |
Faisceau Ø mm max. | 1 - 20 |
Resistance min. à la traction | 80 |
Case d'inscription | 9,1 x 20,4mm |
Type | IT6 |
Ligatures de câbles avec surface d'inscription | Oui |
Matériel | Nylon 6.6 |
Plage de température | -40°C...+85°C |
Comportement au feu | UL 94 V-2 halogenfrei |
Nouveauté | Non |
Tarif douanier | 3926.9000 |