KABELBINDER SW 3,6X300MM WR11

KABELBINDER SW 3,6X300MM WR11

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0601123001

Spécifications

Couleur noir
Résistance aux UV selon UL 62275
Dimension mm 3,6 x 300
Faisceau Ø mm max. 2 - 80
Resistance min. à la traction 130
Unité d'emballage 100
Matériel Nylon 6.6
Plage de température -20°C...+85°C
Norme UL Listed Cat. ZMVV
CSA Listed ZMVV7
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique (62.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?