KABELSCHELLE CORD-CLIPS CC 11

KABELSCHELLE CORD-CLIPS CC 11

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 61723820

Spécifications

Couleur nature
Unité d'emballage 100
Plage de température -40°C...+85°C
Comportement au feu UL 94 V-2 halogenfrei
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?