KN20L NiCr/Ni KCA 2x1,5 IEC

KN20L NiCr/Ni KCA 2x1,5 IEC

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0164012

Spécifications

Nombre de conducteurs 2x
Section mm² 1,50
Diamètre extérieure mm 7.60
Thermocouple NiCr/Ni
Câble de compensation, paires Oui
Type de câbles Ausgleichsleitungen, einpaarig
Sous-catégorie câble Ligne de compensation
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Datenblatt (260.7 Kio)

Téléchargement

Fiche technique (256.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?