Kupplungsgehäuse mit 2 Bügel

Kupplungsgehäuse mit 2 Bügel

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 19.07.2025
Numéro d'article MAV24G40

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 104x27
Couvercle Non
Type de boîtier Boîtier d'embrayage
Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression
Type de verrouillage 2 étriers
Dimension du filetage M40
Sortie de câble droite
Type de protection IP65
CEM Non
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?