MIXO ANBAUSTECKVERBINDER, 8P, RJ45
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | CJZAX8IA4 |
---|
Spécifications
Type de produit | Boîtier |
---|---|
Nombre de pôles | 8P |
Dimensions | 21x21 |
Voltage V | 50 |
Courant A | 2 |
RJ45 | Oui |
Mixo modulaire | Non |
Type de boîtier | Boîtier en saillie |
Matériau du boîtier | Zinc |
Type de verrouillage | 1 étrier |
Sortie du boîtier | coudée |
Type de protection | IP65 / IP67 / IP69 |
Tarif douanier | 8536.9000 |