N2XCH 10x2,5 RE/4 0,6/1kV
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 1550697 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 10x |
---|---|
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 18.90 |
Tension nominale | 0,6/1kV |
Construction des fils | Âme multibrins en cuivre nu |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs en polyéthylène (PE) |
Fils |
Abréviations « re », « rm », « se », « sm » : r = forme Conducteur rond ; s = forme Conducteur sectoriel ; e = conducteur monobrin ; m = conducteur multibrin ; |
Spécificités | Gaine de bourrage par dessus les conducteurs |
Blindage | Conducteur concentrique en brins de cuivre nu |
Gaine extérieure | Gaine extérieure sans halogène en thermoplastique polyolefine |
Rayon de courbure minimum |
Monoconducteur: 15 x Ø Multiconducteur: 12 x Ø |
Plage de température |
À l'installation: -5°C...+90°C En pose fixe: -40°C...+90°C |
Tension nominale | Uo/U: 600/1000V |
Tension d'essai | 4000V |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | en pose fixe |
sans halogène | Oui |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Certification | VDE |
Type de câbles | N2XCH |
Branche | Installation du bâtiment |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |