NAYY-J 4x150 SE 0,6/1kV
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 1552015 |
---|
Spécifications
Section mm² | 150,00 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 4x |
Identification du conducteur | colorés CENELEC |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 46.00 |
Tension nominale | 0,6/1kV |
Construction des fils | Âme en aluminium |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs à base de PVC |
Fils |
Abbreviations "re", "se": r = round conductor form; s = sectorial conductor form; e = single-wire conductor |
Spécificités | Gaine de bourrage par dessus les conducteurs |
Gaine extérieure | Gaine extérieure en PVC |
Rayon de courbure minimum | 12 x Ø |
Plage de température |
À l'installation: -5°C...+50°C En pose fixe: -30°C...+90°C |
Tension nominale | Uo/U: 600/1000V |
Tension d'essai | 4000V |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | en pose fixe |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Certification | VDE |
Type de câbles | NAYY-J, NAYY-O |
Branche | Installation du bâtiment |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |