NAYY-J 4x35 RE 0,6/1kV

NAYY-J 4x35 RE 0,6/1kV

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Pologne (environ 5-10 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1552010

Spécifications

Section mm² 35,00
Nombre de conducteurs 4x
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 29.00
Tension nominale 0,6/1kV
Construction des fils Âme en aluminium
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs à base de PVC
Fils Abbreviations "re", "se":
r = round conductor form;
s = sectorial conductor form;
e = single-wire conductor
Spécificités Gaine de bourrage par dessus les conducteurs
Gaine extérieure Gaine extérieure en PVC
Rayon de courbure minimum 12 x Ø
Plage de température À l'installation: -5°C...+50°C
En pose fixe: -30°C...+90°C
Tension nominale Uo/U: 600/1000V
Tension d'essai 4000V
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité en pose fixe
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -30
  • 70
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5
  • 50
Certification VDE
Type de câbles NAYY-J, NAYY-O
Branche Installation du bâtiment
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles pour bâtiment
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?