NSGAFÖU 1,8/3kV 1x25

NSGAFÖU 1,8/3kV 1x25

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1600306

Spécifications

Section mm² 25,00
Nombre de conducteurs 1x
Couleur de la gaine noir
Tension nominale 1,8/3kV
Diamètre extérieure mm 15.00
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre étamés selon CEI 60228 Cl.5
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs en mélange de caoutchouc
Isolation de la gaine (6) Gaine extérieure en caoutchouc 5 GM 3 ,noir. Résistante à l'abrasion, aux huiles et aux flammes
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 10 x Ø
En pose fixe: 6 x Ø
Plage de température Utilisation flexible: -25°C...+90°C
En pose fixe: -40°C...+90°C
Tension nominale Uo/U: 1,8/3,0 kV
Tension d'essai 6000V
Norme VDE 0250, Teil 602
Matière gaine extérieure Caoutchouc
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+90°C
Plage de température (Utilisation flexible) -25°C...+90°C
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -25
  • 90
Certification VDE
Types de fils NSGAFÖU 1.8/3kV
Sous-catégorie fils Fils en caoutchouc
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.6000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?