Monoconducteur en caoutchouc anti court-circuit
NSGAFÖU
tension nominale 1,8/3kV, résistant aux huiles

La ligne en caoutchouc spécial NSGAFöu convient  particulierèment comme ligne résistante au court-circuit dans les postes de couplage, véhicules ferroviaires, autobus, etc.

16
  • 1
  • 2

Spécifications

Sous-catégorie fils Fils en caoutchouc
Types de fils NSGAFÖU 1.8/3kV
Flexibilité souple
Blindage sans blindage
Matière gaine extérieure Caoutchouc
sans halogène Non
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+90°C
Plage de température (Utilisation flexible) -25°C...+90°C
Certification VDE

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?