Gummieinzelader kurzschlussfest
NSGAFÖU
1,8/3kV Nennspannung, ölbeständig

Die Sonder-Gummiaderleitung NSGAFöu eignet sich speziell als kurzschlussfeste Leitung in Schaltanlagen,  Schienenfahrzeugen, Bussen usw.

CE Konform
16
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Unterkategorie Litzen Gummi Litzen
Litzentyp NSGAFÖU 1.8/3kV
Flexibilität flexibel
Abschirmung ohne Abschirmung
Material Aussenmantel Gummi
halogenfrei Nein
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+90°C
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) -25°C...+90°C
Zertifizierung VDE

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?