NSSHÖU-J 5G1,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 16005333 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,50 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 5G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | colorés CENELEC |
Couleur de la gaine | jaune |
Diamètre extérieure mm | 13.60 |
Tension nominale | 600/1000V |
Matière gaine extérieure | Caoutchouc |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Certification | VDE |
Type de câbles | NSSHÖU |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble | Câbles en caoutchouc |
Forme câble | rond |
Plage de température | -25°C...+90°C |
Tarif douanier | 8544.4900 |