NYM-J 5G2,5

NYM-J 5G2,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 16000063

Spécifications

Section mm² 2,50
Nombre de conducteurs 5G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine gris silex
Diamètre extérieure mm 11.50
Tension nominale 300/500V
Construction des fils Âme à brins fins de cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs à base de PVC
Spécificités Gaine de bourrage par dessus les conducteurs
Gaine extérieure Gaine extérieure en PVC
Rayon de courbure minimum 4 x Ø
Plage de température À l'installation: +5°C...+60°C
En pose fixe: -40°C...+70°C
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Tension d'essai 2000V
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité en pose fixe
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 70
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • 5
  • 60
Certification VDE
Type de câbles NYM-J
Branche Installation du bâtiment
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles pour bâtiment
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?