O-RING 12 VE=100

O-RING 12 VE=100

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article ORJ-12

Spécifications

Unité d'emballage 100
Ø de gaine mm 12
Ø intérieur 11.5
Plage de température -30°C...+100°C
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique (75.8 Kio)

Téléchargement

Instruction d'installation (123.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?