O-Ring
pour raccords VOLLPROTEC

10
O-RING 7 VE=100
Nr- d'article ORJ-07
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
O-RING 10 VE=100
Nr- d'article ORJ-10
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
O-RING 12 VE=100
Nr- d'article ORJ-12
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
O-RING 17 VE=100
Nr- d'article ORJ-17
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
O-RING 23 VE=50
Nr- d'article ORJ-23
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
O-RING 29 VE=30
Nr- d'article ORJ-29
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
O-RING 36 VE=20
Nr- d'article ORJ-36
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Spécifications

Matériau NBR 70 élastomer
Plage de température -30°C...+100°C
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non

Téléchargements

Fiche technique (75.8 Kio)

Téléchargement

Instruction d'installation (123.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?