ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 9G0,75

ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 9G0,75

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0010028

Spécifications

Section mm² 0,75
Nombre de conducteurs 9G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Teneur en cuivre 6.300 KGM/100 MTR
Couleur de la gaine gris
Diamètre extérieure mm 9.40
Tension nominale 300/500V
Construction des fils Brins de fils extra fins en cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolant en PVC spécial LAPP P8 / 1
Fils Fils torsadés en couches
Gaine extérieure Gaine extérieure PVC, gris (RAL 7001)
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 15 x Ø
En pose fixe: 4 x Ø
Plage de température Occasionnellment mobile: -5°C...+70°C
Pose fixe: -40°C...+80°C
Plage de température -40°C...+80°C
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Tension d'essai 4000V
Norme H03VV-F, H05VV-F
HD21.5 S3
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+80°C
Certification CPR
Type de câbles ÖLFLEX 100 300/500V
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Sous-catégorie câble Câbles PVC
Forme câble rond
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Chimique
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (63.9 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?