en stock Stuttgart (environ 5 jours)
ÖLFLEX CLASSIC 110 61G1
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 1119261 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,00 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 61G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | numéroté |
Teneur en cuivre | 58.600 KGM/100 MTR |
Couleur de la gaine | gris |
Diamètre extérieure mm | 22.10 |
Tension nominale | 300/500V |
Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5 |
Isolation des conducteurs | Conducteur en PVC, noir numeroté blanc (VDE 0293) |
Fils | Fils torsadés en couches |
Gaine extérieure | Gaine extérieure dans un mélange spécial à base de PVC, gris-argent (RAL 7001), résistant aux flammes (CEI 332.1). |
Rayon de courbure minimum | 5 x Ø |
Plage de température |
Occasionnellement mobile:-5°C à +70°C En pose fixe: -40°C à +80°C |
Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
Tension d'essai | 4000V |
Norme | Avec expertise VDE |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Plage de temperature (pose fixe) | -30°C...+80°C |
Certification |
|
Type de câbles | ÖLFLEX 110 |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Sous-catégorie câble | Câbles PVC |
Résistances |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |