ÖLFLEX 150 18G0,5

ÖLFLEX 150 18G0,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0015018

Spécifications

Section mm² 0,50
grandeur AWG 21
Nombre de conducteurs 18G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine gris
Diamètre extérieure mm 13.20
Forme câble rond
Type de câbles MULTINORM
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Non
Certification
  • UL/CSA
  • HAR
  • ECOLAB
  • CPR
Résistances
  • Chimique
  • Huile
Sous-catégorie câble
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles PVC
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+90°C
Tension nominale HAR: 300/500V - UL/CSA: 600V
Plage de température HAR: -5°C...+70°C; en pose fixe -40°C...70°C - UL, CSA: -5°C...+90°C; en pose fixe -40°C...90°C
Approbations AWM Style 21098, UL 758 + CSA AWM I A/B II A/B File E63634, H05VV5-K
Classe d'incendie CPR Dca
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?