ÖLFLEX 150 3G0,75
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 0015103 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,75 |
---|---|
grandeur AWG | 19 |
Nombre de conducteurs | 3G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | gris |
Diamètre extérieure mm | 6.70 |
Forme câble | rond |
Type de câbles | MULTINORM |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Certification |
|
Résistances |
|
Sous-catégorie câble |
|
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+90°C |
Tension nominale | HAR: 300/500V - UL/CSA: 600V |
Plage de température | HAR: -5°C...+70°C; en pose fixe -40°C...70°C - UL, CSA: -5°C...+90°C; en pose fixe -40°C...90°C |
Approbations | AWM Style 21098, UL 758 + CSA AWM I A/B II A/B File E63634, H05VV5-K |
Classe d'incendie CPR | Dca |
Tarif douanier | 8544.4900 |