ÖLFLEX 191 3G1,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 0011137 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,50 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 3G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | gris |
Diamètre extérieure mm | 7.20 |
grandeur AWG | 16 |
Forme câble | rond |
Type de câbles | MULTINORM |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+90°C |
Certification |
|
Résistances |
|
Sous-catégorie câble |
|
Tension nominale | Uo/U: 300/500V - UL/CSA: 600V |
Approbations | AWM Style 21098, UL 758 File E63634 + CSA AWM I A/B II A/B File LL 53776 |
Classe d'incendie CPR | Dca |
Tarif douanier | 8544.4900 |