ÖLFLEX 191 5G1
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 0011115 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,00 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 5G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | gris |
Diamètre extérieure mm | 8.10 |
grandeur AWG | 18 |
Forme câble | rond |
Type de câbles | MULTINORM |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+90°C |
Certification |
|
Résistances |
|
Sous-catégorie câble |
|
Tension nominale | Uo/U: 300/500V - UL/CSA: 600V |
Approbations | AWM Style 21098, UL 758 File E63634 + CSA AWM I A/B II A/B File LL 53776 |
Classe d'incendie CPR | Dca |
Tarif douanier | 8544.4900 |