ÖLFLEX 191 CY 7G6,0

ÖLFLEX 191 CY 7G6,0

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article 30010547

Spécifications

Section mm² 6,00
grandeur AWG 10
Nombre de conducteurs 7G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine gris
Diamètre extérieure mm 18.80
Blindage Blindage en cuivre étamé
Forme câble rond
Type de câbles MULTINORM CY
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+90°C
Certification
  • UL/CSA
  • CPR
Résistances
  • Chimique
  • Huile
Sous-catégorie câble
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles PVC
Tension nominale Uo/U: 300/500V - UL/CSA: 600V
Approbations AWM Style 21098, UL 758 File E63634 + CSA AWM I A/B II A/B File LL 53776
Classe d'incendie CPR Dca
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement