ÖLFLEX 409 P 5G1,5

ÖLFLEX 409 P 5G1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1311305

Spécifications

Section mm² 1,50
Nombre de conducteurs 5G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 9.50
Tension nominale UL 1kV
Matière gaine extérieure PUR
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Certification UL/CSA
Type de câbles ÖLFLEX 409 P
Résistances
  • Mécanique
  • UV
  • Huile
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles approuvés UL/CSA
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?