ÖLFLEX CHAIN 819 CP 4G16

ÖLFLEX CHAIN 819 CP 4G16

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 1027955

Spécifications

Section mm² 16,00
Nombre de conducteurs 4G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 21.30
Tension nominale UL 600V
Blindage Blindage en cuivre étamé
Matière gaine extérieure PUR
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5
  • 70
Certification UL/CSA
Blindage Blindage en cuivre étamé
Type de câbles ÖLFLEX CHAIN 819 CP
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
  • Chimique
  • Acides
  • Lyes
  • Mécanique
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles extra-souples
Forme câble rond
Plage de température -5°C...+70°C
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?