ÖLFLEX CHAIN 819 CP 5G0,75

ÖLFLEX CHAIN 819 CP 5G0,75

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1027913

Spécifications

Section mm² 0,75
Nombre de conducteurs 5G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 7.70
Tension nominale UL 600V
Blindage Blindage en cuivre étamé
Matière gaine extérieure PUR
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5
  • 70
Certification UL/CSA
Blindage Blindage en cuivre étamé
Type de câbles ÖLFLEX CHAIN 819 CP