ÖLFLEX CHAIN 819 P 5G0,5

ÖLFLEX CHAIN 819 P 5G0,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1027803

Spécifications

Section mm² 0,50
Nombre de conducteurs 5G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 6.50
Tension nominale UL 600V
Matière gaine extérieure PUR
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5
  • 70
Certification UL/CSA
Blindage sans blindage
Type de câbles ÖLFLEX CHAIN 819 P
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
  • Chimique
  • Acides
  • Lyes
  • Mécanique
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles extra-souples
Forme câble rond
Plage de température -5°C...+70°C
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?