ÖLFLEX CHAIN PN 4X0,75

ÖLFLEX CHAIN PN 4X0,75

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 1026791

Spécifications

Section mm² 0,75
Nombre de conducteurs 4x
Identification du conducteur colorés spécial
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 6.50
Tension nominale UL 1kV
Plage de température 0°C...+90°C
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • 1
  • 90
Certification UL/CSA
Type de câbles ÖLFLEX CHAIN PN
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles extra-souples
Forme câble rond
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?