ÖLFLEX CHAIN PN 4X2,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 1026795 |
---|
Spécifications
Section mm² | 2,50 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 4x |
Identification du conducteur | colorés spécial |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 9.30 |
Tension nominale | UL 1kV |
Plage de température | 0°C...+90°C |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Certification | UL/CSA |
Type de câbles | ÖLFLEX CHAIN PN |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Résistances |
|
Tarif douanier | 8544.4900 |