ÖLFLEX CHAIN TM 4G18AWG
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 8718040 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,00 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 4G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 8.60 |
Tension nominale | UL 600V |
PUR | Non |
Torsadé par paire | Non |
300/500V | Non |
Plage de température | -25°C...+90°C |
Tension nominale | UL/CSA: 600V (TC,MTW,CIC) - UL/CSA: 1000V (AWM) - HAR: Uo/U=300/500V |
Matière gaine extérieure | Polymer |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Certification | UL/CSA |
Type de câbles | ÖLFLEX CHAIN TM |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |